Złącze do płytek drukowanych - MKDSN 2,5/ 6 MAGAZINE - 1928479

Brak zdjęcia

Złącze do druku, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe: 400 V, wymiar rastra: 5 mm, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony, Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

Cena:

152.70 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Najmniejsze wymiary dla danego przekroju przewodu
  • Wbudowane zabezpieczenie przed wetknięciem zapobiega błędnemu umieszczeniu przewodu poniżej tulejki zaciskowej
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1928479
Jednostka opakowania 17 pcs
Minimalne zamówienie 17 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918569372
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,011 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij