Złącze do płytek drukowanych - KDS10/ 4+3RZ BS:L1,L2,L3,N - 1928055

Brak zdjęcia

Złącze do druku, Prąd znamionowy: 76 A, Napięcie znamionowe: 320 V, Wymiar rastra: 10 mm, Liczba biegunów: 4, Rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Montaż: Lutowanie na fali, Kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Kolor: zielony

Cena:

1521,91 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1928055
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918198237
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,072 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij