Gniazdo - MSTBO 2,5/ 5-GL-5,08 BK - 1923296

Na rysunku przedstawiono 8-biegunową wersję produktu w kolorze zielonym

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 5, wymiar rastra: 5,08 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1923296
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918824822
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij