Listwy zaciskowe przepustowe - UK 5-TWIN BU - 1923047

Jednopoziomowa listwa zaciskowa z przyłączem podwójnym po jednej stronie, przekrój znamionowy: 0,2 - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 6,2 mm, kolor: niebieski

Cena:

203.51 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do podstawowego zadania rozdzielania potencjału skonstruowano bliźniacze złącza rzędowe
  • Po tej stronie szafy rozdzielczej wykorzystywane są dwa niezależne przyłącza przewodu
  • Uniwersalna stopa do montażu na szynie nośnej NS 35... lub NS 32...
  • Bezproblemowe podłączenie przewodów, bardzo różnych pod względem rodzaju i przekroju
  • Możliwość mostkowania na środku złącza także z ustawionymi w jednym rzędzie z nimi złączami przelotowymi
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1923047
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 429 (C-1-2017)
GTIN 4017918052447
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,012 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij