Łączniki wtykowe płytek drukowanych - PCU 6/ 7-STD-10,16 - 1922682

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Blok wtyków Blok wtyków podłączanych, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, liczba biegunów: 7, wymiar rastra: 10,16 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: Srebrny, montaż: montaż bezpośredni

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Wbudowana stalowa sprężyna dociskowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach temperatury i obciążenia
  • Boczny kołnierz do przymocowania śrubami do obudowy lub na płycie montażowej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1922682
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 552 (C-1-2013)
GTIN 4017918817664
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,068 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij