Łączniki wtykowe płytek drukowanych - PCU 6/ 4-STD-10,16 - 1922653

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Wtyk, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 10,16 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Kolor: zielony, powierzchnia styku: srebrny, montaż: montaż bezpośredni

Cena:

784.88 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Wbudowana stalowa sprężyna dociskowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach temperatury i obciążenia
  • Boczny kołnierz do przymocowania śrubami do obudowy lub na płycie montażowej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1922653
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 552 (C-1-2013)
GTIN 4017918817633
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,038 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij