gniazdo - EMSTBV 2,5/19-GF-5,08 - 1915864

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Gniazdo, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 19, wymiar rastra: 5,08 mm, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Technika wciskana

Cena:

761.18 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Długotrwale stabilne połączenie wciskane gwarantuje wysoką siłę trzymania bez obciążenia termicznego
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1915864
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 165 (CC-2005)
GTIN 4017918182205
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij