Łącznik płytek drukowanych - ZEC 1,0/11-LPV-3,5 C1 - 1915741

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze płytek drukowanych, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 200 V, liczba biegunów: 11, wymiar rastra: 3,5 mm, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Technika bezpośredniego wtykania

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Proste łączenie komponentów
  • Niedrogie złącze wtykowe do bezpośredniego łączenia, obejmujące zaledwie jeden element
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1915741
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 365 (C-1-2013)
GTIN 4017918181437
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,007 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia GR (Grecja)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij