Łącznik płytek drukowanych - ZEC 1,0/ 6-LPV-3,5 C1 - 1915699

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Łącznik płytek drukowanych, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 200 V, liczba biegunów: 6, wymiar rastra: 3,5 mm, Kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Technika bezpośredniego wtykania

Cena:

579.24 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Proste łączenie komponentów
  • Niedrogie złącze wtykowe do bezpośredniego łączenia, obejmujące zaledwie jeden element
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1915699
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 517 (C-6-2017)
GTIN 4017918181482
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia BG (Bułgaria)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij