Gniazdo - EMSTBVA 2,5/ 2-G - 1914852

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 2, wymiar rastra: 5 mm, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Technika wciskana

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Długotrwale stabilne połączenie wciskane gwarantuje wysoką siłę trzymania bez obciążenia termicznego
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
  • Zamknięty kontur gwarantuje optymalną stabilność złącza wtykowego
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1914852
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 311 (C-1-2013)
GTIN 4017918181543
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij