Złącze do płytek drukowanych - FK-MPT 0,5/ 6-ST-3,5 - 1913963

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Wtyk, prąd znamionowy: 4 A, napięcie znamionowe (III/2): 250 V, liczba biegunów: 6, wymiar rastra: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Łatwe wykonanie pętli potencjałów — optymalne rozwiązanie w przypadku magistrali
  • Niewielkie rozmiary elementów predestynują je do zastosowań z małą ilością wolnego miejsca
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1913963
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 403 (C-1-2013)
GTIN 4017918176877
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij