Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MVSTBW 2,5 HC/ 8-STF - 1913015

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Wtyk, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 8, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wtyki HC mogą być używane tylko z gniazdami HC
  • Wtyki 16 A z pionowym kierunkiem łączenia i z zaciskami śrubowymi
  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Wbudowana stalowa sprężyna dociskowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach temperatury i obciążenia
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1913015
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 493 (C-1-2013)
GTIN 4017918191726
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,017 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij