Łączniki wtykowe płytek drukowanych - FKC 2,5/14-ST - 1910474

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 14, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Szybsze przyłączanie przewodów przez zaciski sprężynowe Push in
  • Przewody sztywne lub giętkie z końcówkami rurkowymi mogą być wprowadzane w zacisk bezpośrednio, bez przestawiania dźwigni otwierającej sprężynę
  • Dwa odczepy pomiarowe dla sondy pomiarowej Ø 2 mm lub wtyku pomiarowego Ø 2,3 mm
  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
  • Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1910474
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 274 (C-1-2013)
GTIN 4017918175252
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij