Obudowy przepustów - MC 1,5/ 9-G-3,81 THT - 1908839

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 9, wymiar rastra: 3,81 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Montaż przewlekany THR, Informacje dla użytkownika i zalecenia dotyczące konstrukcji dla technologii Through Hole Reflow znajdują się w sekcji 'Materiały do pobrania'

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1908839
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 160 (CC-2009)
GTIN 4017918189327
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij