złącze światłowodowe płytki drukowanej - FOPT 2,2-R - 1907924

Terminal przyłączeniowy do PCB, wymiar rastra: 10,16 mm, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: czarny. Czarna, ekranowana obudowa z diodą odbiorczą / możliwe do podłączenia światłowody: włókna polimerowe (wg IEC 60793-2 typ A4a, średnica izolacji zewnętrznej: 2,2 mm) / przepustowość: 5 Mb/s / dystans transmisji: maks. 50 m / szczegółowe dane techniczne w zakładce z dokumentami do pobrania

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Podłączanie światłowodów bez wcześniejszej obróbki końca światłowodu
  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1907924
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 436 (C-1-2013)
GTIN 4017918606572
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij