Terminal przyłączeniowy do PCB - SMKDS 1/ 3-3,81 BK - 1907872

Brak zdjęcia

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 10 A, wymiar rastra: 3,81 mm, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 35 °, kolor: czarny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1907872
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918317966
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij