Terminal przyłączeniowy do PCB - MKDS 3/ 5-5,08 - 1905201

Rysunek przedstawia wariant 4-biegunowy

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe: 400 V, wymiar rastra: 5,08 mm, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!
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
  • Wbudowane zabezpieczenie przed wetknięciem zapobiega błędnemu umieszczeniu przewodu poniżej tulejki zaciskowej
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1905201
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918455897
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,010 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!



Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij