Terminal przyłączeniowy do PCB - ZFKKDS 2,5-5,08 - 1905023

Rysunek przedstawia wersję 10-biegunową z 20 stykami

Złącze do druku, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe: 400 V, wymiar rastra: 5,08 mm, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: zielony. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
  • Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1905023
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 135 (C-1-2013)
GTIN 4017918188702
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij