Terminal przyłączeniowy do PCB - MKKDS 5/ 3-9,5 BK - 1904105

Brak zdjęcia

Złącza do druku, prąd znam.: 32 A, napięcie znamionowe: 690 V, raster: 9,52 mm, liczba biegun.: 2, rodzaj montażu: poł. lut., rodzaj przyłącza: przyłącze gwintowane, kierunek podłączenia od przewodu do płytki: 0°

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1904105
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918436773
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,025 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij