Łączniki wtykowe płytek drukowanych - FKCT 2,5/17-STF-5,08 - 1902453

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 17, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
  • Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1902453
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 139 (CC-2005)
GTIN 4017918187392
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,030 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij