Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/10-STZ-3,81 GY BD:1-10 - 1901658

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową

Złącze do PCB, liczba biegunów: 10, wymiar rastra: 3,81 mm, kolor: szary, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Przelotki ułatwiają przeciąganie kabli i zmniejszają siły naciągu w miejscu styku
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1901658
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,008 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij