Terminal przyłączeniowy do PCB - SMKDS 1/11-3,81 - 1728378

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe: 200 V, wymiar rastra: 3,81 mm, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 35 °, kolor: zielony
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
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
  • Najmniejsze wymiary dla danego przekroju przewodu
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1728378
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 85 (C-1-2013)
GTIN 4017918025823
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!



Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij