Terminal przyłączeniowy do PCB - SPT 5/ 4-H-7,5-ZB - 1719215

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe: 1000 V, wymiar rastra: 7,5 mm, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
  • Nieograniczone dopuszczenie UL dla 600 V dzięki ustawieniu kołków w zygzak
  • Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1719215
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 463 (C-1-2013)
GTIN 4046356141314
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,016 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia BG (Bułgaria)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij