Łączniki wtykowe płytek drukowanych - GIC 2,5/ 3-ST-7,62 BD:3-1SO - 1718591

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 12 A, liczba biegunów: 3, wymiar rastra: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy
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
  • Większe wymiary rastra do podwyższonych wymagań w związku z napięciem
  • Odwrócony wtyk ze stykami męskimi dla zabezpieczonych przed dotknięciem palcami wyjść urządzeń lub do swobodnych połączeń kabel-kabel
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1718591
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AAAFAA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4046356140195
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5,755 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij