Łączniki wtykowe płytek drukowanych - IPC 5/ 2-STGCL-7,62 - 1718261

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, liczba biegunów: 2, wymiar rastra: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy
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
  • Odwrócony wtyk ze stykami męskimi dla zabezpieczonych przed dotknięciem palcami wyjść urządzeń lub do swobodnych połączeń kabel-kabel
  • Automatycznie blokujący się system Click and Lock chroni przed przypadkowym rozłączeniem
  • Certyfikat UL do 600 V przy minimalnych wymiarach
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1718261
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 527 (C-1-2013)
GTIN 4046356175265
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij