Wtyk - QC 1,5/12-ST - 1718067

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 12 A, liczba biegunów: 12, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk nożowy, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Połączenie bez wstępnego przygotowania przewodów pozwala zaoszczędzić sporo czasu
  • Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1718067
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AAAFAC -
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 292 (C_1_2013)
GTIN 4046356140331
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 32,188 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CN (Chiny)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij