Obudowy przepustów - MSTBO 2,5/ 5-GR-5,08 YE - 1717424

Na rysunku przedstawiono wersję 8-biegunową produktu

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 8 A, liczba biegunów: 5, wymiar rastra: 5,08 mm, kolor: żółty, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1717424
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AAAFQA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4046356138482
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 4,084 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij