Terminal przyłączeniowy do PCB - MKDS 5/ 4-9,5 BG Z1L BD:PE-W - 1717246

Na rysunku przedstawiono wersję 2-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 32 A, wymiar rastra: 9,52 mm, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: szaro-beżowy
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1717246
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AABBAA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4046356138215
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 11,952 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij