Terminal przyłączeniowy do PCB - MKDS 2,5/ 2-5,08 H1L - 1717191

Rysunek przedstawia wersję 12-biegunową

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, wymiar rastra: 5,08 mm, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony
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
  • Wbudowane zabezpieczenie przed wetknięciem zapobiega błędnemu umieszczeniu przewodu poniżej tulejki zaciskowej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1717191
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AAACAA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626460994
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 4,475 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij