nowość

Gniazdo hybrydowe do PCB - PCH 6/ 5+4-G-7,62 - 1717108

Na rysunku przedstawiono wersję 3+4-biegunową

Hybrydowa listwa podstawowa do PCB, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 9, wymiar rastra: 7,62 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Oszczędność czasu i miejsca dzięki połączeniu sygnałów i zasilania w jednej listwie podstawowej
  • Łatwa wymiana płytek drukowanych dzięki wtykanym podzespołom
  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1717108
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AABCBA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626530550
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 15,000 GRM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij