Terminal przyłączeniowy do PCB - MKDS 1,5/ 2 GY - 1716995

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącza do druku, prąd znam.: 17,5 A, napięcie znamionowe: 250 V, raster: 5,0 mm, liczba biegun.: 2, rodzaj montażu: poł. lut., rodzaj przyłącza: przyłącze gwintowane, kierunek podłączenia od przewodu do płytki: 0°
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
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1716995
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918257934
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij