nowość

Wtyk hybrydowy do PCB - LPCH 6/ 4+4-STL4-7,62 - 1716987

Ilustracja przedstawia wersję 4+4-biegunową z kołnierzem zatrzaskowym w pozycji 4

Wtyk hybrydowy do PCB, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 8, wymiar rastra: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kolor: zielony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Niewymagający narzędzi mechanizm dźwigniowy umożliwia podłączanie i odłączanie przewodów z tulejkami lub bez
  • Jednoznaczne pozycje dźwigienki informują niezawodnie o zamknięciu lub otwarciu przestrzeni zaciskowej
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Oszczędzające czas zaciski Push-in umożliwiają podłączanie przy zamkniętej dźwigience
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1716987
Jednostka opakowania 25 pcs
Sales key AABCCA -
Minimalne zamówienie 25 pcs
GTIN 4055626514925
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 36,504 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij