Terminal przyłączeniowy do PCB - ZFKDSA 2,5-5,08-3 2RZ BD:FE-L - 1715559

Na rysunku przedstawiono 1-biegunową wersję produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, wymiar rastra: 5,08 mm, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: zielony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
  • Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1715559
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AAACBA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626407913
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 4,656 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij