Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR R56 - 1715536

Rysunek przedstawia wersję 10-biegunową z 20 stykami

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 8 A, liczba biegunów: 7, wymiar rastra: 3,5 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Montaż przewlekany THR

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1715536
Jednostka opakowania 110 pcs
Sales key AAAEGB -
Minimalne zamówienie 110 pcs
GTIN 4046356103572
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 8,510 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia BG (Bułgaria)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij