Łączniki wtykowe płytek drukowanych - DMC 1,5/ 6-G1F-3,5-LRP26AUTHRR - 1715233

Rysunek przedstawia wersję 10-biegunową z 20 stykami

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 8 A, liczba biegunów: 6, wymiar rastra: 3,5 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, montaż: Montaż przewlekany THR

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
  • Automatyczne zatrzaśnięcie i intuicyjne zwolnienie dzięki dźwigni obsługi „Lock and Release” w innym kolorze
  • Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1715233
Jednostka opakowania 180 pcs
Sales key AAAEFB -
Minimalne zamówienie 180 pcs
GTIN 4055626517827
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 6,560 GRM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij