인쇄 회로 기판 커넥터 - TPC 16/ 6-ST-10,16 - 1715219

이 그림은 5핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 핀 수: 6, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 은색
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
  • Wbudowana stalowa sprężyna dociskowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach temperatury i obciążenia
  • Łatwe wykonanie pętli potencjałów — optymalne rozwiązanie w przypadku magistrali
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1715219
Jednostka opakowania 20 pcs
Minimalne zamówienie 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 556 (C-1-2013)
GTIN 4046356103282
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,143 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia BG (Bułgaria)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij