Obudowy przepustów - GIC 2,5 HC/ 2-G-7,62 BK - 1715217

Rysunek przedstawia wersję 5-biegunową

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 16 A, liczba biegunów: 2, wymiar rastra: 7,62 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Odwrócona podstawa z konektorami żeńskimi do zabezpieczonych przed dotykiem wyjść urządzeń lub połączeń pomiędzy płytkami
  • Wbudowana stalowa sprężyna dociskowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach temperatury i obciążenia
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1715217
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AABAAA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626394565
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,951 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij