Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MCVW 1,5/ 5-ST-3,81 GY BD:-D0 - 1715126

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 8 A, liczba biegunów: 5, wymiar rastra: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: szary, powierzchnia styku: cynowy
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
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1715126
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AAAEBA -
Minimalne zamówienie 250 pcs
GTIN 4055626394756
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,960 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij