Złącza sprężynowe IDC - FP 1,27/ 50-FWL - 1714909

Rysunek przedstawia wersję 12-biegunową z 12 stykami

Listwa sprężynowa IDC, prąd znamionowy przy UN: 1,2 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 50, wymiar rastra: 1,27 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
  • Kompaktowe, wielobiegunowe wtyki board-to-board lub wire-to-board do zwartych konstrukcji urządzeń
  • Indywidualne konfekcjonowanie: złącza sprężynowe IDC bez płaskiego kabla zapewnia najwyższą elastyczność urządzenia
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1714909
Jednostka opakowania 160 pcs
Minimalne zamówienie 160 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626402888
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij