Złącza sprężynowe IDC - FP 1,27/ 40-FWL - 1714908

Rysunek przedstawia wersję 12-biegunową z 12 stykami

Listwa sprężynowa IDC, prąd znamionowy przy UN: 1,2 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 40, wymiar rastra: 1,27 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
  • Kompaktowe, wielobiegunowe wtyki board-to-board lub wire-to-board do zwartych konstrukcji urządzeń
  • Możliwość zamówienia w wersji zmontowanej: złącza żeńskie IDC z kablem taśmowym umożliwiają natychmiastowe zastosowanie w urządzeniu
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1714908
Jednostka opakowania 200 pcs
Sales key AADACA -
GTIN 4055626402871
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,220 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CZ (Czechy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij