Złącza sprężynowe SMD - FP 1,27/ 68-FH - 1714879

Rysunek przedstawia wersję 12-biegunową z 12 stykami

Złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy przy UN: 1,4 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 68, wymiar rastra: 1,27 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, montaż: Lutowanie SMD

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
  • Kompaktowe, wielobiegunowe wtyki board-to-board lub wire-to-board do zwartych konstrukcji urządzeń
  • Wielopoziomowe, współpłaszczyznowe lub ortogonalne połączenia PCB zapewniają najwyższą elastyczność w urządzeniu
  • Łączone dowolnie złącza nożowe i sprężynowe o różnej wysokości umożliwiają indywidualne odstępy PCB od 8 mm do 13,8 mm
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1714879
Jednostka opakowania 560 pcs
Sales key AADAAA -
Minimalne zamówienie 560 pcs
GTIN 4055626400792
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,634 GRM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij