Obudowy przepustów - MSTBW 2,5/ 3-G RD - 1714791

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 12 A, liczba biegunów: 3, wymiar rastra: 5 mm, kolor: czerwona, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Elementy dystansowe umożliwiają czyszczenie lub zalewanie płytki drukowanej
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1714791
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AAAFDA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626456409
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,439 GRM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij