Łączniki wtykowe płytek drukowanych - ICV 2,5/18-G-5,08 GY LUB - 1714331

Brak zdjęcia

Gniazdo, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 18, wymiar rastra: 5,08 mm, kolor: szary, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Łatwa wymiana płytek drukowanych dzięki wtykanym podzespołom
  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Odwrócona podstawa z konektorami żeńskimi do zabezpieczonych przed dotykiem wyjść urządzeń lub połączeń pomiędzy płytkami
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1714331
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626352565
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,015 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij