Zestaw kabli - ICC/TVFKC/AI8/3P13L33-20SMGW - 1714316

Konfekcjonowane złącza do PCB / Przewód rozgałęziający z 2 wtykami do PCB, prąd obliczeniowy: 9 A, Głowica 1: 3-bieg. , wymiar rastra: 5,08 mm , Przyłącze zaciskane , Przewód 1: długość kabla: 0,33 m, Kolor: czarny, niebieski, Typ kabla:Skrętka mPPE, Głowica 2: 3-bieg., Przewód 2: długość kabla: 0,2 m, Kolor: czarny, niebieski, Typ kabla:Skrętka mPPE, cecha produktu: Złącza do PCB do Smart Meter Gateway (SMGW), Skrętka mPPE

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Złącza do PCB do Smart Meter Gateway (SMGW)

Zalety

  • Wtyk z prostym lub kątowym wyjściem przewodu do optymalnego układania w szafie sterowniczej
  • Odpowiednie długości kabli, dostosowane do kształtu licznika 3.HZ
  • Technika przyłączeniowa kompatybilna ze wszystkimi licznikami podstawowymi, bramkami i sterownikami kompatybilnymi w FNN
  • Łatwe podłączanie urządzeń dodatkowych dzięki kablowi Y z wolnymi końcami
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1714316
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AAAFPA -
GTIN 4055626356839
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 20,264 GRM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij