Terminal przyłączeniowy do PCB - FRONT 2,5-H/SA 5/ 2 BD:1-2 - 1714290

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe: 400 V, wymiar rastra: 5 mm, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Czołowy zacisk śrubowy, montaż: Lutowanie na fali, kolor: zielony. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
  • Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1714290
Jednostka opakowania 20 pcs
Minimalne zamówienie 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626367729
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij