Terminal przyłączeniowy do PCB - FK-MPT 0,5/ 4-3,5-H NZTTB11004 - 1714207

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 4 A, napięcie znamionowe: 250 V, wymiar rastra: 3,5 mm, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Łatwe wykonanie pętli potencjałów — optymalne rozwiązanie w przypadku magistrali
  • Niewielkie rozmiary elementów predestynują je do zastosowań z małą ilością wolnego miejsca
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1714207
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4046356094894
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij