Łączniki wtykowe płytek drukowanych - SPC 5/ 4-ST-7,62 GY - 1714140

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kolor: szary, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
  • Wbudowana stalowa sprężyna dociskowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach temperatury i obciążenia
  • Zoptymalizowane do montażu w trudno dostępnych miejscach: obsługa i przyłączanie przewodu z jednego kierunku
  • Certyfikat UL do 600 V przy minimalnych wymiarach
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1714140
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626347721
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,018 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia BG (Bułgaria)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij