Obudowy przepustów - DFK-PC 4/10-GF-7,62 BD-AUXS - 1714129

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Obudowy przepustów, prąd znamionowy: 20 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, liczba biegunów: 10, wymiar rastra: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: montaż bezpośredni

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
  • Elastyczne ścianki boczne umożliwiają komfortowy montaż ścianek po wcześniejszym podłączeniu przewodów od wewnątrz
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1714129
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626354736
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,041 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij