Terminal przyłączeniowy do PCB - PLA 5/ 2-7,5-ZF GY7031 - 1714080

Na rysunku przedstawiono 4-biegunową wersję produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, przekrój znamionowy: 6 mm², wymiar rastra: 7,5 mm, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Zacisk sprężynowy push-lock, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 30 °, kolor: niebiesko-szary, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,6 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Niewymagający narzędzi mechanizm dźwigniowy umożliwia podłączanie i odłączanie przewodów z tulejkami lub bez
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Oszczędzające czas zaciski Push-in umożliwiają podłączanie przy zamkniętej dźwigience
  • Nieograniczone dopuszczenie UL dla 600 V dzięki ustawieniu kołków w zygzak
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1714080
Jednostka opakowania 25 pcs
Sales key AABCAA -
Minimalne zamówienie 25 pcs
GTIN 4055626408224
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 9,920 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia SK (Słowacja)

Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij