Kontrolny wtyk rozłącz. - PTS-5,08-16 BK - 1713986

Na rysunku przedstawiono 1-biegunową wersję produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, napięcie znamionowe: 320 V, wymiar rastra: 5,08 mm, liczba biegunów: 16, kolor: czarny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Wyróżnione kolorami wtyki rozłączające do łatwego przerywania obwodu elektrycznego
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1713986
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626343570
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,046 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij